Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0136 - 夹紧接头
明细表
K0136.1010
BESTKIPP
订货号
K0136.1010
GR
尺寸
3
D
直径
10 mm
D1
直径
10 mm
D2
直径
18 mm
D3
直径
14 mm
H
高度
60.6 mm
H1
高度
20 mm
H2
高度
15 mm
H3
高度
18 mm
H4
高度
25.6 mm
H5
高度
24.0 mm
L
宽度
50 mm
L1
间距
22.0 mm
L2
间距
14.5 mm
GEW
重量约
0.0580 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196265
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D